Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 24.0 mm 30.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo Essentra :

10050507

Codice articolo precedente:

008240000002

7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,5747 €
50 - 999 2,0678 €
1000 + 1,1783 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

45,75 €

10 x 4,5747 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 30.0 mm
Lunghezza totale 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Diametro foro albero 24.0 mm
Diametro esterno nominale 30.0 mm
Diametro interno 24.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci