Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,4078 € - 0,6656 € 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,4008 € - 0,7322 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,3186 € - 0,5806 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4447 € - 0,7223 € 35300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
4,1781 € - 6,5292 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,4447 € - 0,7223 € 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,3186 € - 0,5806 € 30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3739 € - 0,6812 € 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4078 € - 0,6656 € 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,3455 € - 0,6302 € 18100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,5013 € - 4,5322 € 4480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
5,0421 € - 7,1382 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2421 € - 0,4418 € 6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
0,6996 € - 1,3738 € 1322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6302 € - 1,3936 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,524 € - 0,8483 € 8558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2223 € - 0,405 € 16232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,7067 € - 1,1146 € 3612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2903 € - 0,5297 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,1952 € - 5,3253 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturale

10116395

Fascia di prezzo
0,6656 € - 0,4078 €

Livelli di giacenza
11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturale

10116371

Fascia di prezzo
0,7322 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Nero

10116326

Fascia di prezzo
0,5806 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturale

10116418

Fascia di prezzo
0,7223 € - 0,4447 €

Livelli di giacenza
35300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Nero

10323533

Fascia di prezzo
6,5292 € - 4,1781 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    38.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10116425

Fascia di prezzo
0,7223 € - 0,4447 €

Livelli di giacenza
11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturale

10116319

Fascia di prezzo
0,5806 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Nero

10116364

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Nero

10116401

Fascia di prezzo
0,6656 € - 0,4078 €

Livelli di giacenza
16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturale

10116333

Fascia di prezzo
0,6302 € - 0,3455 €

Livelli di giacenza
18100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 16.5 mm Nero

10179079

Fascia di prezzo
4,5322 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
4480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    20.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    23.0 mm
Cuscinetto flangiato 50.0 mm 50.0 mm Nero

10050637

Fascia di prezzo
7,1382 € - 5,0421 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    56.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    50.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    56.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.2 mm 10.0 mm Nero

10049723

Fascia di prezzo
0,4418 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    7.8 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    6.2 mm
  • Diametro esterno nominale
    7.8 mm
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 15.0 mm Naturale

10050484

Fascia di prezzo
1,3738 € - 0,6996 €

Livelli di giacenza
1322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    26.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    20.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    26.0 mm
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 25.0 mm Naturale

10050354

Fascia di prezzo
1,3936 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.0 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    18.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    22.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 4.0 mm Nero

10178812

Fascia di prezzo
0,8483 € - 0,524 €

Livelli di giacenza
8558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 6.0 mm Naturale

10049778

Fascia di prezzo
0,405 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
16232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    9.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm Nero

10178911

Fascia di prezzo
1,1146 € - 0,7067 €

Livelli di giacenza
3612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 6.0 mm Naturale

10050057

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 16.5 mm Nero

10179093

Fascia di prezzo
5,3253 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    25.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    28.0 mm