Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1713 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3707 € - 0,4576 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1409 € - 0,174 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A spingere
|
||
| 0,1437 € - 0,1774 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A spingere
|
||
| 0,1409 € - 0,174 € | 148998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A spingere
|
||
| 0,1343 € - 0,1614 € | 42254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Da avvitare o da rivettare
|
||
| 10009246 | 0,1545 € - 0,1856 € | 31173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Da avvitare o da rivettare
|
|
| 0,1747 € - 0,2098 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Da avvitare o da rivettare
|
||
| 0,0654 € - 0,0762 € | 159600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,049 € - 0,0544 € | 46915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,1343 € - 0,1614 € | 415433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,2053 € - 0,2351 € | 11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
A spingere
|
||
| 0,2485 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1902 € - 0,2166 € | 3707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2263 € - 0,2596 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1267 € - 0,1642 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| 0,286 € - 0,4915 € | 46384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2492 € - 0,2846 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
A scatto
|
||
| 0,063 € - 0,0779 € | 13990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,2039 € - 0,2322 € | 4868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In