Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10363645
23TA00090
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,174 € |
| 5000 - 19999 | 0,1566 € |
| 20000 + | 0,1409 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Metodo di montaggio | A spingere |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 0.22 in |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 5.6 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.189 in |
| Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
| Altezza totale | 8.9 mm |
| Altezza totale | 0.35 in |
| Lunghezza totale | 0.319 in |
| Lunghezza totale | 8.1 mm |
| Larghezza totale | 0.319 in |
| Larghezza totale | 8.1 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |