Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10009680
FTH-6-19-M
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2322 € |
| 5000 - 9999 | 0,2152 € |
| 10000 + | 0,2039 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Push In |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 6.6 mm |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 0.26 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.047 - 0.11 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.2 - 2.8 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.252 in |
| Diametro foro compatibile | 6.4 mm |
| Altezza totale | 17.5 mm |
| Altezza totale | 0.689 in |
| Lunghezza totale | 0.689 in |
| Lunghezza totale | 17.5 mm |
| Larghezza totale | 15.9 mm |
| Larghezza totale | 0.626 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |