Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti imperdibili Anu-Lok sono progettate per offrire un fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni, rimanendo saldamente collegate. Presentano un design a testa cilindrica che consente una semplice applicazione della coppia con strumenti come chiavi esagonali. Anu-Lok 180 (AnuLok) è una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta si contrae per riempire lo spazio tra i filetti.
Il meccanismo di ritenzione specializzato previene il distacco completo dall'assemblaggio a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche, consentendo al contempo il ripetuto fissaggio e svitamento. Questa funzionalità è utile nelle applicazioni che richiedono manutenzione o accesso regolare, come armadi elettronici, protezioni per macchinari e componenti strutturali.
Nota: queste viti hanno un diametro del gambo ridotto e non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite meccanica della stessa dimensione (d1).
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0154
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,98 € - 4,25 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 2,98 € - 4,25 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 2,94 € - 4,20 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 3,39 € - 4,84 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 2,88 € - 4,12 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 3,09 € - 4,42 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 2,80 € - 4,00 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 3,23 € - 4,62 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 2,74 € - 3,91 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 3,00 € - 4,28 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 2,86 € - 4,08 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,29 € - 4,70 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,00 € - 4,28 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 2,74 € - 3,91 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 2,94 € - 4,20 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 3,12 € - 4,45 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 2,91 € - 4,16 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,62 € - 5,17 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 3,53 € - 5,04 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,50 € - 5,00 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2