Menu Ricerca

Vite imperdibile M4 4.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20758004

Codice articolo precedente:

20758004

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,28 €
100 - 199 3,85 €
200 - 499 3,42 €
500 + 3,00 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,28 €

1 x 4,28 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
l2 025 6.0
A/F 3.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo testa Testa cilindrica
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci