20757878
20757878
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,20 € |
| 100 - 199 | 3,78 € |
| 200 - 499 | 3,36 € |
| 500 + | 2,94 € |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 5.0 |
| d2 a012 | 1.8 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| H1 max | 2.5 |
| l2 025 | 3.0 |
| A/F | 2.0 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Tipo testa | Testa cilindrica |
| Materiale | Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare