Menu Ricerca

Vite imperdibile M6 6.0 30.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20758196

Codice articolo precedente:

20758196

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,125 €
100 - 199 4,6125 €
200 - 499 4,10 €
500 + 3,5875 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,13 €

1 x 5,125 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
l2 025 7.5
A/F 5.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo testa Testa cilindrica
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci