Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,749 € - 14,1702 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
150.0
|
||
| 245,8049 € - 273,1212 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4650.0
|
||
| 248,2711 € - 275,8591 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4700.0
|
||
| 255,7115 € - 284,1251 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4850.0
|
||
| 268,2515 € - 298,0549 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5100.0
|
||
| 265,7017 € - 295,223 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5050.0
|
||
| 214,4654 € - 238,2914 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4000.0
|
||
| 233,2963 € - 259,2123 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4400.0
|
||
| 191,9143 € - 213,2427 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3550.0
|
||
| 194,3805 € - 215,9806 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3600.0
|
||
| 211,9156 € - 235,4594 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3950.0
|
||
| 219,4709 € - 243,8612 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4100.0
|
||
| 226,974 € - 252,1899 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4250.0
|
||
| 228,3743 € - 253,7469 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4300.0
|
||
| 172,6758 € - 191,862 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3150.0
|
||
| 180,2939 € - 200,3265 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3300.0
|
||
| 182,7705 € - 203,0749 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3350.0
|
||
| 206,8891 € - 229,8791 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3850.0
|
||
| 187,8179 € - 208,6865 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3450.0
|
||
| 199,4069 € - 221,5609 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3700.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare