Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 818,5695 € - 909,5153 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1650.0
|
||
| 891,846 € - 990,9425 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1800.0
|
||
| 1.041,2945 € - 1.156,9888 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2100.0
|
||
| 720,8409 € - 800,9344 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1450.0
|
||
| 867,4167 € - 963,8001 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1750.0
|
||
| 940,716 € - 1.045,2387 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1900.0
|
||
| 1.016,8766 € - 1.129,8578 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2050.0
|
||
| 598,683 € - 665,1996 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1200.0
|
||
| 965,1453 € - 1.072,3811 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1950.0
|
||
| 1.065,7352 € - 1.184,154 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
||
| 1.163,4523 € - 1.292,7236 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2350.0
|
||
| 1.236,7516 € - 1.374,1622 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2500.0
|
||
| 1.358,8753 € - 1.509,8627 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2750.0
|
||
| 1.090,1645 € - 1.211,2964 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2200.0
|
||
| 1.187,9044 € - 1.319,8888 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2400.0
|
||
| 1.261,1809 € - 1.401,3159 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2550.0
|
||
| 1.139,0231 € - 1.265,5812 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2300.0
|
||
| 1.285,6102 € - 1.428,4583 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2600.0
|
||
| 1.334,4802 € - 1.482,7545 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2700.0
|
||
| 1.114,5938 € - 1.238,4388 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2250.0