Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.398,4608 € - 1.553,8419 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5300.0
|
||
| 556,7098 € - 618,5639 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2450.0
|
||
| 567,7218 € - 630,8071 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2500.0
|
||
| 656,1369 € - 729,0372 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2900.0
|
||
| 823,784 € - 915,3155 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
3100.0
|
||
| 622,9641 € - 692,1824 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2750.0
|
||
| 836,8256 € - 929,8097 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
3150.0
|
||
| 889,0756 € - 987,8594 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
3350.0
|
||
| 954,3985 € - 1.060,4451 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
3600.0
|
||
| 1.489,8565 € - 1.655,395 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5650.0
|
||
| 1.568,2315 € - 1.742,4748 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5950.0
|
||
| 73,0351 € - 81,1443 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
200.0
|
||
| 1.502,9504 € - 1.669,9414 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5700.0
|
||
| 1.515,992 € - 1.684,4355 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5750.0
|
||
| 261,5975 € - 290,6664 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
700.0
|
||
| 1.463,742 € - 1.626,3753 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5550.0
|
||
| 1.476,8254 € - 1.640,9113 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5600.0
|
||
| 1.529,0649 € - 1.698,961 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5800.0
|
||
| 117,0737 € - 130,0806 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
300.0
|
||
| 206,5832 € - 229,5305 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
550.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare