Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
339,3847 € - 377,0987 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4050.0
456,9472 € - 507,7237 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5550.0
137,0831 € - 152,3088 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1450.0
116,2981 € - 129,2143 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1200.0
154,4197 € - 171,5786 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1650.0
468,9856 € - 521,0893 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5700.0
157,5756 € - 175,0793 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1700.0
431,7627 € - 479,7386 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5200.0
84,5405 € - 93,9351 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
900.0
46,7115 € - 51,9052 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
450.0
75,9715 € - 84,4151 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
800.0
92,3153 € - 102,5772 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1250.0
57,8094 € - 64,2362 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
800.0
146,7912 € - 163,1036 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2100.0
137,8355 € - 153,1448 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2000.0
377,569 € - 419,5257 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
6000.0
70,3703 € - 78,1869 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1000.0
101,3441 € - 112,6092 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1400.0
110,1744 € - 122,4113 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1550.0
192,7189 € - 214,131 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2850.0
  • di 62
Albero temprato 16.0 4050.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299835

Fascia di prezzo
377,0987 € - 339,3847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 5550.0 0.6 Acciaio inossidabile

20300135

Fascia di prezzo
507,7237 € - 456,9472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1450.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300500

Fascia di prezzo
152,3088 € - 137,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1200.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300456

Fascia di prezzo
129,2143 € - 116,2981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1650.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300548

Fascia di prezzo
171,5786 € - 154,4197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 5700.0 0.6 Acciaio inossidabile

20300166

Fascia di prezzo
521,0893 € - 468,9856 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1700.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300555

Fascia di prezzo
175,0793 € - 157,5756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 5200.0 0.6 Acciaio inossidabile

20300067

Fascia di prezzo
479,7386 € - 431,7627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 900.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300395

Fascia di prezzo
93,9351 € - 84,5405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 450.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300302

Fascia di prezzo
51,9052 € - 46,7115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 800.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300371

Fascia di prezzo
84,4151 € - 75,9715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 1250.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299279

Fascia di prezzo
102,5772 € - 92,3153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 800.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299187

Fascia di prezzo
64,2362 € - 57,8094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 2100.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299446

Fascia di prezzo
163,1036 € - 146,7912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 2000.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299422

Fascia di prezzo
153,1448 € - 137,8355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 6000.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299033

Fascia di prezzo
419,5257 € - 377,569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 1000.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299224

Fascia di prezzo
78,1869 € - 70,3703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 1400.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299309

Fascia di prezzo
112,6092 € - 101,3441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 1550.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299330

Fascia di prezzo
122,4113 € - 110,1744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 2850.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299590

Fascia di prezzo
214,131 € - 192,7189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900