Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
83,7986 € - 93,1095 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1800.0
89,2953 € - 99,2123 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1950.0
99,3795 € - 110,4252 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2150.0
97,9792 € - 108,8681 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2100.0
356,3346 € - 395,9296 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5650.0
51,8738 € - 57,6318 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
700.0
344,2648 € - 382,5118 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5450.0
323,0304 € - 358,9262 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5100.0
359,386 € - 399,3154 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5700.0
341,2134 € - 379,126 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5400.0
347,2535 € - 385,8349 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5500.0
257,7179 € - 286,3509 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
4000.0
301,8587 € - 335,4032 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
4750.0
371,5498 € - 412,8273 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5900.0
248,5742 € - 276,1935 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3850.0
147,1883 € - 163,5425 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2800.0
233,2963 € - 259,2123 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3600.0
230,2971 € - 255,8892 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3550.0
200,7968 € - 223,1075 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3050.0
75,7207 € - 84,133 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1300.0
  • di 62
Albero temprato 6.0 1800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294625

Fascia di prezzo
93,1095 € - 83,7986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1950.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294656

Fascia di prezzo
99,2123 € - 89,2953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2150.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294694

Fascia di prezzo
110,4252 € - 99,3795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294687

Fascia di prezzo
108,8681 € - 97,9792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5650.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298968

Fascia di prezzo
395,9296 € - 356,3346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 700.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299163

Fascia di prezzo
57,6318 € - 51,8738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5450.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298920

Fascia di prezzo
382,5118 € - 344,2648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5100.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298852

Fascia di prezzo
358,9262 € - 323,0304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5700.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298975

Fascia di prezzo
399,3154 € - 359,386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5400.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298913

Fascia di prezzo
379,126 € - 341,2134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5500.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298937

Fascia di prezzo
385,8349 € - 347,2535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 4000.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298630

Fascia di prezzo
286,3509 € - 257,7179 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 4750.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298784

Fascia di prezzo
335,4032 € - 301,8587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5900.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299019

Fascia di prezzo
412,8273 € - 371,5498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 3850.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298609

Fascia di prezzo
276,1935 € - 248,5742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 2800.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298395

Fascia di prezzo
163,5425 € - 147,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 3600.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298555

Fascia di prezzo
259,2123 € - 233,2963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 3550.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298548

Fascia di prezzo
255,8892 € - 230,2971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 3050.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298449

Fascia di prezzo
223,1075 € - 200,7968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1300.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298098

Fascia di prezzo
84,133 € - 75,7207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900