Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
1.090,1645 € - 1.211,2964 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2200.0
1.310,0509 € - 1.455,6121 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2650.0
3.496,152 € - 3.884,6099 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
6000.0
3.409,1244 € - 3.787,916 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5850.0
3.002,8389 € - 3.336,4865 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5150.0
2.973,8192 € - 3.304,2482 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5100.0
2.625,6252 € - 2.917,3579 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4500.0
1.842,1365 € - 2.046,8206 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3150.0
1.871,1666 € - 2.079,0693 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3200.0
2.161,3213 € - 2.401,4727 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3700.0
2.016,2648 € - 2.240,2919 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3450.0
2.248,3907 € - 2.498,2084 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3850.0
2.741,7038 € - 3.046,3422 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4700.0
1.929,2059 € - 2.143,5563 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3300.0
2.335,4496 € - 2.594,944 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4000.0
2.074,2728 € - 2.304,7475 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3550.0
2.886,8021 € - 3.207,5544 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4950.0
2.857,772 € - 3.175,3057 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4900.0
2.596,5951 € - 2.885,1092 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4450.0
2.915,8113 € - 3.239,7926 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5000.0
  • di 62
Albero temprato 60.0 2200.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306595

Fascia di prezzo
1.211,2964 € - 1.090,1645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 2650.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306687

Fascia di prezzo
1.455,6121 € - 1.310,0509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 6000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307356

Fascia di prezzo
3.884,6099 € - 3.496,152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307325

Fascia di prezzo
3.787,916 € - 3.409,1244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5150.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307189

Fascia di prezzo
3.336,4865 € - 3.002,8389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5100.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307172

Fascia di prezzo
3.304,2482 € - 2.973,8192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4500.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307059

Fascia di prezzo
2.917,3579 € - 2.625,6252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 3150.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306786

Fascia di prezzo
2.046,8206 € - 1.842,1365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 3200.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306793

Fascia di prezzo
2.079,0693 € - 1.871,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 3700.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306892

Fascia di prezzo
2.401,4727 € - 2.161,3213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 3450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306847

Fascia di prezzo
2.240,2919 € - 2.016,2648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 3850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306922

Fascia di prezzo
2.498,2084 € - 2.248,3907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4700.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307097

Fascia di prezzo
3.046,3422 € - 2.741,7038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 3300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306816

Fascia di prezzo
2.143,5563 € - 1.929,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306953

Fascia di prezzo
2.594,944 € - 2.335,4496 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 3550.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306861

Fascia di prezzo
2.304,7475 € - 2.074,2728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4950.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307141

Fascia di prezzo
3.207,5544 € - 2.886,8021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4900.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307134

Fascia di prezzo
3.175,3057 € - 2.857,772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307042

Fascia di prezzo
2.885,1092 € - 2.596,5951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307158

Fascia di prezzo
3.239,7926 € - 2.915,8113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900