Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.654,6344 € - 2.949,5961 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4550.0
|
||
| 2.712,6737 € - 3.014,0831 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4650.0
|
||
| 2.393,4994 € - 2.659,4414 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4100.0
|
||
| 3.293,0458 € - 3.658,9421 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5650.0
|
||
| 2.770,713 € - 3.078,57 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4750.0
|
||
| 2.944,8414 € - 3.272,0413 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5050.0
|
||
| 2.422,5086 € - 2.691,6797 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4150.0
|
||
| 2.480,5583 € - 2.756,1771 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4250.0
|
||
| 2.567,5755 € - 2.852,8605 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4400.0
|
||
| 2.190,3514 € - 2.433,7214 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3750.0
|
||
| 3.089,9083 € - 3.433,2326 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5300.0
|
||
| 3.322,0759 € - 3.691,1908 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5700.0
|
||
| 2.683,6645 € - 2.981,8448 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4600.0
|
||
| 2.451,5387 € - 2.723,9284 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4200.0
|
||
| 3.031,8585 € - 3.368,7352 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5200.0
|
||
| 2.538,5558 € - 2.820,6222 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4350.0
|
||
| 3.060,8991 € - 3.400,9943 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5250.0
|
||
| 3.235,0065 € - 3.594,4552 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5550.0
|
||
| 2.799,7327 € - 3.110,8187 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4800.0
|
||
| 2.828,7732 € - 3.143,0779 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4850.0