Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3526 € - 24,8397 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
300.0
|
||
| 1.334,4802 € - 1.482,7545 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2700.0
|
||
| 1.383,3046 € - 1.537,0051 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2800.0
|
||
| 1.481,0332 € - 1.645,5861 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3000.0
|
||
| 1.456,6039 € - 1.618,4437 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2950.0
|
||
| 1.261,1809 € - 1.401,3159 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2550.0
|
||
| 1.987,2347 € - 2.208,0432 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3400.0
|
||
| 1.407,7339 € - 1.564,1475 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2850.0
|
||
| 3.118,9279 € - 3.465,4708 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5350.0
|
||
| 3.264,0262 € - 3.626,6934 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5600.0
|
||
| 3.467,1219 € - 3.852,3612 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5950.0
|
||
| 1.285,6102 € - 1.428,4583 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2600.0
|
||
| 1.432,1746 € - 1.591,3013 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2900.0
|
||
| 1.784,0972 € - 1.982,3337 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3050.0
|
||
| 1.187,9044 € - 1.319,8888 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2400.0
|
||
| 1.958,2255 € - 2.175,805 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3350.0
|
||
| 2.045,2845 € - 2.272,5406 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3500.0
|
||
| 1.065,7352 € - 1.184,154 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
||
| 1.041,2945 € - 1.156,9888 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2100.0
|
||
| 1.358,8753 € - 1.509,8627 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2750.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare