Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351,4231 € - 390,4643 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4200.0
|
||
| 288,8798 € - 320,9718 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3400.0
|
||
| 355,4359 € - 394,9264 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4250.0
|
||
| 280,8124 € - 312,0161 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3300.0
|
||
| 387,5801 € - 430,6445 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4650.0
|
||
| 173,9403 € - 193,2623 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2550.0
|
||
| 383,5673 € - 426,1824 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4600.0
|
||
| 391,5824 € - 435,0962 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4700.0
|
||
| 315,2556 € - 350,284 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3750.0
|
||
| 347,4103 € - 386,0126 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4150.0
|
||
| 363,4615 € - 403,8403 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4350.0
|
||
| 371,4766 € - 412,7541 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4450.0
|
||
| 319,2684 € - 354,7462 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3800.0
|
||
| 323,2917 € - 359,2083 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3850.0
|
||
| 331,2964 € - 368,1117 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3950.0
|
||
| 189,5944 € - 210,6616 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2800.0
|
||
| 199,0307 € - 221,1429 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2950.0
|
||
| 327,3045 € - 363,6705 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3900.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3000.0
|
|||
| 260,6335 € - 289,5904 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3050.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare