Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161,3585 € - 179,2907 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2350.0
|
||
| 95,5548 € - 106,172 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1300.0
|
||
| 57,8094 € - 64,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
800.0
|
||
| 183,3244 € - 203,6914 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2700.0
|
||
| 180,1998 € - 200,222 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2650.0
|
||
| 186,4594 € - 207,1713 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2750.0
|
||
| 143,6457 € - 159,6029 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2050.0
|
||
| 156,2693 € - 173,6268 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2250.0
|
||
| 146,7912 € - 163,1036 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2100.0
|
||
| 137,8355 € - 153,1448 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2000.0
|
||
| 170,8053 € - 189,7825 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2500.0
|
||
| 195,8539 € - 217,6108 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2900.0
|
||
| 226,974 € - 252,1899 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4250.0
|
||
| 228,3743 € - 253,7469 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4300.0
|
||
| 288,1274 € - 320,1358 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5500.0
|
||
| 293,1121 € - 325,6847 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5600.0
|
||
| 260,7066 € - 289,674 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4950.0
|
||
| 265,7017 € - 295,223 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5050.0
|
||
| 263,246 € - 292,4955 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5000.0
|
||
| 10,8471 € - 12,0489 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
100.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare