Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
1.189,4713 € - 1.321,6324 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4500.0
1.280,9192 € - 1.423,2482 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4850.0
1.307,0547 € - 1.452,2783 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4950.0
1.398,4608 € - 1.553,8419 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5300.0
1.372,3254 € - 1.524,8013 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5200.0
1.424,5754 € - 1.582,8615 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5400.0
56,6495 € - 62,9404 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
150.0
224,9023 € - 249,8902 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
600.0
1.581,3149 € - 1.757,0212 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
6000.0
99,4385 € - 110,4847 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
250.0
188,0132 € - 208,8973 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
500.0
316,8285 € - 352,0304 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
850.0
243,2442 € - 270,2726 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
650.0
366,4736 € - 407,1929 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1000.0
410,761 € - 456,4049 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1100.0
423,87 € - 470,97 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1300.0
609,9572 € - 677,7277 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1650.0
628,0826 € - 697,8708 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1700.0
736,7091 € - 818,5695 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2000.0
330,907 € - 367,6706 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
900.0
  • di 62
Albero temprato 40.0 4500.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304683

Fascia di prezzo
1.321,6324 € - 1.189,4713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 4850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304751

Fascia di prezzo
1.423,2482 € - 1.280,9192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 4950.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304775

Fascia di prezzo
1.452,2783 € - 1.307,0547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 5300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304843

Fascia di prezzo
1.553,8419 € - 1.398,4608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 5200.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304829

Fascia di prezzo
1.524,8013 € - 1.372,3254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 5400.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304867

Fascia di prezzo
1.582,8615 € - 1.424,5754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 50.0 150.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305000

Fascia di prezzo
62,9404 € - 56,6495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 600.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305093

Fascia di prezzo
249,8902 € - 224,9023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 40.0 6000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304980

Fascia di prezzo
1.757,0212 € - 1.581,3149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 250.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305024

Fascia di prezzo
110,4847 € - 99,4385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 500.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305079

Fascia di prezzo
208,8973 € - 188,0132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305147

Fascia di prezzo
352,0304 € - 316,8285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 650.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305109

Fascia di prezzo
270,2726 € - 243,2442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 1000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305161

Fascia di prezzo
407,1929 € - 366,4736 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 1100.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305185

Fascia di prezzo
456,4049 € - 410,761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 1300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305222

Fascia di prezzo
470,97 € - 423,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 1650.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305291

Fascia di prezzo
677,7277 € - 609,9572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 1700.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305307

Fascia di prezzo
697,8708 € - 628,0826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 2000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305369

Fascia di prezzo
818,5695 € - 736,7091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 900.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305154

Fascia di prezzo
367,6706 € - 330,907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000