Menu Ricerca

Albero temprato 16.0 3850.0 0.6 Acciaio inossidabile

L'albero in acciaio inossidabile temprato di 16 Ø offre elevata resistenza e durata ed è adatto per le applicazioni più impegnative che richiedono resistenza alla corrosione, all'usura e alle condizioni difficili. Se combinato con una boccola a sfera lineare, garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. In acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20299798

Codice articolo precedente:

20299798

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 359,2083 €
10 + 323,2917 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

359,21 €

1 x 359,2083 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 16.0
l1 3850.0
Depth of hardness min 0.6
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 7222202900

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci