Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 510,5833 € - 565,7488 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1650.0
|
||
| 150,6648 € - 166,9418 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
700.0
|
||
| 221,5845 € - 245,5183 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1100.0
|
||
| 181,794 € - 201,4433 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
850.0
|
||
| 33,169 € - 36,7565 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
100.0
|
||
| 110,2388 € - 122,1493 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
350.0
|
||
| 390,689 € - 432,8985 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1250.0
|
||
| 33,456 € - 37,0743 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
700.0
|
||
| 16,3693 € - 18,1425 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
250.0
|
||
| 25,6865 € - 28,4643 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
500.0
|
||
| 72,4163 € - 80,2473 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1350.0
|
||
| 40,3953 € - 44,7515 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
900.0
|
||
| 84,0808 € - 93,1623 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1650.0
|
||
| 95,776 € - 106,1285 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2000.0
|
||
| 11,767 € - 13,0483 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
200.0
|
||
| 20,2438 € - 22,4373 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
350.0
|
||
| 29,725 € - 32,9435 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
600.0
|
||
| 36,4285 € - 40,3543 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
800.0
|
||
| 22,8575 € - 25,3278 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
400.0
|
||
| 68,5315 € - 75,9423 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1250.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare