Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,2588 € - 86,715 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1500.0
|
||
| 8,5588 € - 9,4813 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
100.0
|
||
| 23,8108 € - 26,3835 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
450.0
|
||
| 27,8595 € - 30,873 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
550.0
|
||
| 9,8195 € - 10,8753 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
150.0
|
||
| 38,5605 € - 42,7323 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
850.0
|
||
| 64,6468 € - 71,6373 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1150.0
|
||
| 80,2063 € - 88,8675 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1550.0
|
||
| 26,5065 € - 29,3663 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
400.0
|
||
| 28,8948 € - 32,021 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
450.0
|
||
| 34,5835 € - 38,3248 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
750.0
|
||
| 82,1435 € - 91,02 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1600.0
|
||
| 66,5943 € - 73,7898 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1200.0
|
||
| 87,084 € - 96,4935 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1400.0
|
||
| 89,4723 € - 99,1483 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1450.0
|
||
| 97,416 € - 107,9428 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1700.0
|
||
| 91,8913 € - 101,8235 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1500.0
|
||
| 104,0683 € - 115,3125 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1850.0
|
||
| 87,9758 € - 97,4775 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1750.0
|
||
| 70,479 € - 78,0948 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare