Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
305,7165 € - 338,742 € Richiedi il lead time qui
30.0
1550.0
390,689 € - 432,8985 € Richiedi il lead time qui
40.0
1250.0
380,48 € - 421,5825 € Richiedi il lead time qui
30.0
1950.0
268,3143 € - 297,3013 € Richiedi il lead time qui
30.0
1350.0
296,3583 € - 328,3793 € Richiedi il lead time qui
30.0
1500.0
48,1545 € - 53,3615 € Richiedi il lead time qui
40.0
150.0
510,5833 € - 565,7488 € Richiedi il lead time qui
40.0
1650.0
249,6285 € - 276,5963 € Richiedi il lead time qui
30.0
1250.0
110,2388 € - 122,1493 € Richiedi il lead time qui
40.0
350.0
435,6455 € - 482,7135 € Richiedi il lead time qui
40.0
1400.0
277,6623 € - 307,664 € Richiedi il lead time qui
30.0
1400.0
33,169 € - 36,7565 € Richiedi il lead time qui
40.0
100.0
109,2445 € - 121,0525 € Richiedi il lead time qui
30.0
500.0
258,9765 € - 286,959 € Richiedi il lead time qui
30.0
1300.0
230,9325 € - 255,881 € Richiedi il lead time qui
30.0
1150.0
405,6643 € - 449,4933 € Richiedi il lead time qui
40.0
1300.0
315,044 € - 349,0843 € Richiedi il lead time qui
30.0
1600.0
181,794 € - 201,4433 € Richiedi il lead time qui
30.0
850.0
352,4463 € - 390,525 € Richiedi il lead time qui
30.0
1800.0
155,7385 € - 172,569 € Richiedi il lead time qui
40.0
500.0
  • di 18
Albero 30.0 1550.0 +0,-9 Alluminio

20336080

Fascia di prezzo
338,742 € - 305,7165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20336400

Fascia di prezzo
432,8985 € - 390,689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1950.0 +0,-9 Alluminio

20336165

Fascia di prezzo
421,5825 € - 380,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1350.0 +0,-9 Alluminio

20336042

Fascia di prezzo
297,3013 € - 268,3143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20336073

Fascia di prezzo
328,3793 € - 296,3583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 150.0 +0,-9 Alluminio

20336196

Fascia di prezzo
53,3615 € - 48,1545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20336486

Fascia di prezzo
565,7488 € - 510,5833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20336028

Fascia di prezzo
276,5963 € - 249,6285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 350.0 +0,-9 Alluminio

20336233

Fascia di prezzo
122,1493 € - 110,2388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20336431

Fascia di prezzo
482,7135 € - 435,6455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20336059

Fascia di prezzo
307,664 € - 277,6623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20336189

Fascia di prezzo
36,7565 € - 33,169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20335885

Fascia di prezzo
121,0525 € - 109,2445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20336035

Fascia di prezzo
286,959 € - 258,9765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1150.0 +0,-9 Alluminio

20336004

Fascia di prezzo
255,881 € - 230,9325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20336417

Fascia di prezzo
449,4933 € - 405,6643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20336097

Fascia di prezzo
349,0843 € - 315,044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 850.0 +0,-9 Alluminio

20335953

Fascia di prezzo
201,4433 € - 181,794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1800.0 +0,-9 Alluminio

20336134

Fascia di prezzo
390,525 € - 352,4463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20336264

Fascia di prezzo
172,569 € - 155,7385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000