Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,742 € - 86,2435 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3600.0
|
||
| 54,7248 € - 91,2148 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3900.0
|
||
| 56,4775 € - 94,136 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4050.0
|
||
| 42,2505 € - 70,4175 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2650.0
|
||
| 44,7105 € - 74,5175 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2900.0
|
||
| 50,225 € - 83,7015 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3450.0
|
||
| 48,3288 € - 80,5445 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3250.0
|
||
| 33,9583 € - 56,6005 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2000.0
|
||
| 39,6265 € - 66,051 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2400.0
|
||
| 40,7335 € - 67,8858 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2500.0
|
||
| 41,779 € - 69,6385 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2600.0
|
||
| 60,5263 € - 100,8805 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4450.0
|
||
| 49,8868 € - 83,1378 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3400.0
|
||
| 52,3775 € - 87,289 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3650.0
|
||
| 63,0888 € - 105,1445 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4700.0
|
||
| 58,794 € - 97,99 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4300.0
|
||
| 62,5353 € - 104,222 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4650.0
|
||
| 53,8638 € - 89,7695 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3800.0
|
||
| 55,9138 € - 93,193 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4000.0
|
||
| 78,9763 € - 131,6203 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare