Menu Ricerca

Albero temprato 12.0 4300.0 0.6 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 12 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20277314

Codice articolo precedente:

20277314

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 97,99 €
10 - 19 88,191 €
20 - 39 83,2915 €
40 - 49 73,4925 €
50 - 99 68,593 €
100 + 58,794 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

97,99 €

1 x 97,99 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
l1 4300.0
Depth of hardness min 0.6
Peso Kg 3.827
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci