Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,5123 € - 143,3463 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2350.0
|
||
| 121,8418 € - 162,4523 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2700.0
|
||
| 185,4533 € - 206,0558 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3500.0
|
||
| 200,1518 € - 222,3943 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3800.0
|
||
| 222,2405 € - 246,9328 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4250.0
|
||
| 283,556 € - 315,0645 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
5500.0
|
||
| 295,8355 € - 328,7073 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
5750.0
|
||
| 244,3293 € - 271,4815 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4700.0
|
||
| 170,7343 € - 189,707 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3200.0
|
||
| 209,9713 € - 233,3003 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 234,5098 € - 260,5653 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4500.0
|
||
| 214,8708 € - 238,743 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4100.0
|
||
| 192,8333 € - 214,2558 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3650.0
|
||
| 178,0733 € - 197,8558 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3350.0
|
||
| 195,2625 € - 216,9618 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3700.0
|
||
| 246,779 € - 274,1978 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4750.0
|
||
| 180,564 € - 200,6233 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3400.0
|
||
| 165,804 € - 184,2233 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3100.0
|
||
| 183,0138 € - 203,3498 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3450.0
|
||
| 219,801 € - 244,2268 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4200.0