Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
82,6458 € - 137,7395 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4550.0
86,6535 € - 144,4225 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4800.0
89,4415 € - 149,076 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5000.0
73,636 € - 122,7233 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
3950.0
72,365 € - 120,6118 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
3850.0
78,187 € - 130,3083 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4250.0
80,6265 € - 134,3775 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4400.0
71,5348 € - 119,2178 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
3800.0
77,3568 € - 128,9348 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4200.0
76,0755 € - 126,7925 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4100.0
82,2153 € - 137,0323 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4500.0
67,7628 € - 112,9448 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
3550.0
68,5623 € - 114,267 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
3600.0
72,8468 € - 121,4113 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
3900.0
76,916 € - 128,1865 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4150.0
84,2345 € - 140,3943 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4650.0
88,2935 € - 147,1593 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4900.0
89,0725 € - 148,461 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4950.0
93,48 € - 155,80 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5250.0
10,2398 € - 17,0663 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
300.0
  • di 72
Albero temprato 6.0 4550.0 0.4 Acciaio

20273798

Fascia di prezzo
137,7395 € - 82,6458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.047
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4800.0 0.4 Acciaio

20273842

Fascia di prezzo
144,4225 € - 86,6535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.104
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 5000.0 0.4 Acciaio

20273880

Fascia di prezzo
149,076 € - 89,4415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.150
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 3950.0 0.4 Acciaio

20273675

Fascia di prezzo
122,7233 € - 73,636 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.909
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 3850.0 0.4 Acciaio

20273651

Fascia di prezzo
120,6118 € - 72,365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.886
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4250.0 0.4 Acciaio

20273736

Fascia di prezzo
130,3083 € - 78,187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.978
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4400.0 0.4 Acciaio

20273767

Fascia di prezzo
134,3775 € - 80,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.012
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 3800.0 0.4 Acciaio

20273644

Fascia di prezzo
119,2178 € - 71,5348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.874
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4200.0 0.4 Acciaio

20273729

Fascia di prezzo
128,9348 € - 77,3568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.966
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4100.0 0.4 Acciaio

20273705

Fascia di prezzo
126,7925 € - 76,0755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.943
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4500.0 0.4 Acciaio

20273781

Fascia di prezzo
137,0323 € - 82,2153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.035
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 3550.0 0.4 Acciaio

20273590

Fascia di prezzo
112,9448 € - 67,7628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.817
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 3600.0 0.4 Acciaio

20273606

Fascia di prezzo
114,267 € - 68,5623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.828
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 3900.0 0.4 Acciaio

20273668

Fascia di prezzo
121,4113 € - 72,8468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.897
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4150.0 0.4 Acciaio

20273712

Fascia di prezzo
128,1865 € - 76,916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.955
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4650.0 0.4 Acciaio

20273811

Fascia di prezzo
140,3943 € - 84,2345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.070
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4900.0 0.4 Acciaio

20273866

Fascia di prezzo
147,1593 € - 88,2935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.127
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 4950.0 0.4 Acciaio

20273873

Fascia di prezzo
148,461 € - 89,0725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.139
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 5250.0 0.4 Acciaio

20273934

Fascia di prezzo
155,80 € - 93,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.208
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 300.0 0.4 Acciaio

20274139

Fascia di prezzo
17,0663 € - 10,2398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.120
  • Materiale
    Acciaio