Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,218 € - 110,8435 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2700.0
|
||
| 50,5428 € - 84,2345 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1950.0
|
||
| 44,9155 € - 74,866 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1650.0
|
||
| 49,692 € - 82,82 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 58,0458 € - 96,7395 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2250.0
|
||
| 36,5003 € - 60,8338 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1200.0
|
||
| 21,5045 € - 35,834 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
650.0
|
||
| 35,4445 € - 59,0708 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1150.0
|
||
| 42,107 € - 70,1818 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1500.0
|
||
| 25,3483 € - 42,2505 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
850.0
|
||
| 40,2928 € - 67,158 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1400.0
|
||
| 46,781 € - 77,9615 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1750.0
|
||
| 47,888 € - 79,8168 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 23,3803 € - 38,9603 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
750.0
|
||
| 10,6498 € - 17,7428 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
150.0
|
||
| 22,3758 € - 37,2895 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
700.0
|
||
| 28,1978 € - 46,9963 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 33,6405 € - 56,0675 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1050.0
|
||
| 43,993 € - 73,3285 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1600.0
|
||
| 56,1598 € - 93,603 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2150.0