Menu Ricerca

Albero temprato 20.0 700.0 0.9 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 20 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20278977

Codice articolo precedente:

20278977

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 37,2895 €
10 - 19 33,5585 €
20 - 39 31,693 €
40 - 49 27,9723 €
50 - 99 26,1068 €
100 + 22,3758 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

37,29 €

1 x 37,2895 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 20.0
l1 700.0
Depth of hardness min 0.9
Peso Kg 1.729
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci