Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
443,538 € - 492,82 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
4950.0
473,9293 € - 526,5835 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5300.0
248,1628 € - 275,7353 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2700.0
291,5613 € - 323,9615 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3200.0
317,627 € - 352,9178 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3500.0
495,608 € - 550,671 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5550.0
525,9993 € - 584,4448 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5900.0
534,6913 € - 594,1003 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
6000.0
97,1393 € - 161,8988 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1550.0
79,7963 € - 132,9938 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1250.0
88,4473 € - 147,4155 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1400.0
209,1103 € - 232,347 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2250.0
213,4358 € - 237,1543 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2300.0
226,4635 € - 251,6273 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2450.0
295,938 € - 328,82 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3250.0
300,2635 € - 333,6273 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3300.0
304,5993 € - 338,4448 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3350.0
508,6255 € - 565,144 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5700.0
521,6533 € - 579,617 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5850.0
334,9905 € - 372,2083 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3700.0
  • di 72
Albero temprato 50.0 4950.0 1.5 Acciaio

20284558

Fascia di prezzo
492,82 € - 443,538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    76.230
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5300.0 1.5 Acciaio

20284626

Fascia di prezzo
526,5835 € - 473,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    81.620
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2700.0 1.5 Acciaio

20284107

Fascia di prezzo
275,7353 € - 248,1628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    41.580
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3200.0 1.5 Acciaio

20284206

Fascia di prezzo
323,9615 € - 291,5613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    49.280
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3500.0 1.5 Acciaio

20284268

Fascia di prezzo
352,9178 € - 317,627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    53.900
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5550.0 1.5 Acciaio

20284671

Fascia di prezzo
550,671 € - 495,608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    85.470
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5900.0 1.5 Acciaio

20284749

Fascia di prezzo
584,4448 € - 525,9993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    90.860
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 6000.0 1.5 Acciaio

20284763

Fascia di prezzo
594,1003 € - 534,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    92.400
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1550.0 1.5 Acciaio

20283872

Fascia di prezzo
161,8988 € - 97,1393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    23.870
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1250.0 1.5 Acciaio

20283810

Fascia di prezzo
132,9938 € - 79,7963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    19.250
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1400.0 1.5 Acciaio

20283841

Fascia di prezzo
147,4155 € - 88,4473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    21.560
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2250.0 1.5 Acciaio

20284015

Fascia di prezzo
232,347 € - 209,1103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    34.650
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2300.0 1.5 Acciaio

20284022

Fascia di prezzo
237,1543 € - 213,4358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    35.420
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2450.0 1.5 Acciaio

20284053

Fascia di prezzo
251,6273 € - 226,4635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    37.730
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3250.0 1.5 Acciaio

20284213

Fascia di prezzo
328,82 € - 295,938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    50.050
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3300.0 1.5 Acciaio

20284220

Fascia di prezzo
333,6273 € - 300,2635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    50.820
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3350.0 1.5 Acciaio

20284237

Fascia di prezzo
338,4448 € - 304,5993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    51.590
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5700.0 1.5 Acciaio

20284701

Fascia di prezzo
565,144 € - 508,6255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    87.780
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5850.0 1.5 Acciaio

20284732

Fascia di prezzo
579,617 € - 521,6533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    90.090
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3700.0 1.5 Acciaio

20284305

Fascia di prezzo
372,2083 € - 334,9905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    56.980
  • Materiale
    Acciaio