Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
22,81 € - 38,01 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
750.0
170,76 € - 200,89 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5700.0
160,33 € - 188,62 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5300.0
147,06 € - 173,01 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4800.0
148,49 € - 174,69 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4850.0
18,04 € - 30,07 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
500.0
165,54 € - 194,75 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5500.0
169,65 € - 199,59 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5650.0
161,35 € - 189,82 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5350.0
18,79 € - 31,32 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
450.0
151,09 € - 177,75 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
4950.0
146,88 € - 172,80 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
4800.0
152,48 € - 179,39 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5000.0
155,80 € - 183,29 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5150.0
426,30 € - 473,67 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2900.0
575,65 € - 639,61 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3050.0
603,30 € - 670,33 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3200.0
649,41 € - 721,57 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3450.0
255,46 € - 283,84 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1700.0
67,06 € - 111,77 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
650.0
  • di 72
Albero temprato 20.0 750.0 0.9 Acciaio

20278984

Fascia di prezzo
38,01 € - 22,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    1.853
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 5700.0 0.6 Acciaio

20278786

Fascia di prezzo
200,89 € - 170,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    9.006
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 5300.0 0.6 Acciaio

20278700

Fascia di prezzo
188,62 € - 160,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    8.374
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 4800.0 0.6 Acciaio

20278601

Fascia di prezzo
173,01 € - 147,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    7.584
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 4850.0 0.6 Acciaio

20278618

Fascia di prezzo
174,69 € - 148,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    7.663
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 500.0 0.9 Acciaio

20278939

Fascia di prezzo
30,07 € - 18,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    1.235
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5500.0 0.9 Acciaio

20279936

Fascia di prezzo
194,75 € - 165,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    13.585
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5650.0 0.9 Acciaio

20279967

Fascia di prezzo
199,59 € - 169,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    13.956
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5350.0 0.9 Acciaio

20279905

Fascia di prezzo
189,82 € - 161,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    13.215
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 450.0 0.9 Acciaio

20280116

Fascia di prezzo
31,32 € - 18,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    1.733
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 4950.0 0.9 Acciaio

20279820

Fascia di prezzo
177,75 € - 151,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.227
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 4800.0 0.9 Acciaio

20279790

Fascia di prezzo
172,80 € - 146,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    11.856
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5000.0 0.9 Acciaio

20279837

Fascia di prezzo
179,39 € - 152,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.360
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5150.0 0.9 Acciaio

20279868

Fascia di prezzo
183,29 € - 155,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.721
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 2900.0 1.5 Acciaio

20285333

Fascia di prezzo
473,67 € - 426,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    64.380
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3050.0 1.5 Acciaio

20285364

Fascia di prezzo
639,61 € - 575,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    67.710
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3200.0 1.5 Acciaio

20285395

Fascia di prezzo
670,33 € - 603,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    71.040
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3450.0 1.5 Acciaio

20285449

Fascia di prezzo
721,57 € - 649,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    76.590
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1700.0 1.5 Acciaio

20285098

Fascia di prezzo
283,84 € - 255,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    37.740
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 650.0 1.5 Acciaio

20284886

Fascia di prezzo
111,77 € - 67,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    14.430
  • Materiale
    Acciaio