Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,3803 € - 38,9603 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
750.0
|
||
| 10,6498 € - 17,7428 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
150.0
|
||
| 169,3095 € - 199,1883 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5500.0
|
||
| 181,2918 € - 213,282 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5950.0
|
||
| 165,804 € - 195,0678 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5350.0
|
||
| 172,159 € - 202,54 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5600.0
|
||
| 11,5825 € - 19,3008 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
200.0
|
||
| 19,5468 € - 32,5848 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
550.0
|
||
| 15,4365 € - 25,7275 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
350.0
|
||
| 36,5003 € - 60,8338 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1200.0
|
||
| 176,4128 € - 207,542 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5750.0
|
||
| 13,5403 € - 22,5603 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
250.0
|
||
| 177,8068 € - 209,182 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5800.0
|
||
| 166,4395 € - 195,816 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5400.0
|
||
| 170,6933 € - 200,818 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5550.0
|
||
| 179,8363 € - 211,5703 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5900.0
|
||
| 22,3758 € - 37,2895 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
700.0
|
||
| 178,4423 € - 209,9303 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5850.0
|
||
| 14,473 € - 24,1183 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
300.0
|
||
| 28,1978 € - 46,9963 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1000.0