Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
59,37 € - 98,95 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1000.0
220,94 € - 245,49 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2450.0
667,89 € - 742,10 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3550.0
732,38 € - 813,75 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3900.0
778,50 € - 865,00 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4150.0
787,68 € - 875,20 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4200.0
842,99 € - 936,65 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4500.0
178,08 € - 197,87 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1150.0
426,30 € - 473,67 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2900.0
205,11 € - 227,90 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1350.0
621,77 € - 690,85 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3300.0
806,16 € - 895,73 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4300.0
870,64 € - 967,38 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4650.0
833,81 € - 926,45 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4450.0
889,11 € - 987,90 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4750.0
575,65 € - 639,61 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3050.0
241,11 € - 267,90 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1600.0
277,03 € - 307,81 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1850.0
649,41 € - 721,57 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3450.0
433,48 € - 481,64 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2950.0
  • di 72
Albero temprato 50.0 1000.0 1.5 Acciaio

20283766

Fascia di prezzo
98,95 € - 59,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    15.400
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2450.0 1.5 Acciaio

20284053

Fascia di prezzo
245,49 € - 220,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    37.730
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3550.0 1.5 Acciaio

20285463

Fascia di prezzo
742,10 € - 667,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    78.810
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3900.0 1.5 Acciaio

20285531

Fascia di prezzo
813,75 € - 732,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    86.580
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4150.0 1.5 Acciaio

20285586

Fascia di prezzo
865,00 € - 778,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    92.130
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4200.0 1.5 Acciaio

20285593

Fascia di prezzo
875,20 € - 787,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    93.240
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4500.0 1.5 Acciaio

20285654

Fascia di prezzo
936,65 € - 842,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    99.900
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1150.0 1.5 Acciaio

20284985

Fascia di prezzo
197,87 € - 178,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    25.530
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 2900.0 1.5 Acciaio

20285333

Fascia di prezzo
473,67 € - 426,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    64.380
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1350.0 1.5 Acciaio

20285029

Fascia di prezzo
227,90 € - 205,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    29.970
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3300.0 1.5 Acciaio

20285418

Fascia di prezzo
690,85 € - 621,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    73.260
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4300.0 1.5 Acciaio

20285616

Fascia di prezzo
895,73 € - 806,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    95.460
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4650.0 1.5 Acciaio

20285685

Fascia di prezzo
967,38 € - 870,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    103.230
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4450.0 1.5 Acciaio

20285647

Fascia di prezzo
926,45 € - 833,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    98.790
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4750.0 1.5 Acciaio

20285708

Fascia di prezzo
987,90 € - 889,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    105.450
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3050.0 1.5 Acciaio

20285364

Fascia di prezzo
639,61 € - 575,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    67.710
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1600.0 1.5 Acciaio

20285074

Fascia di prezzo
267,90 € - 241,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    35.520
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1850.0 1.5 Acciaio

20285128

Fascia di prezzo
307,81 € - 277,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    41.070
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3450.0 1.5 Acciaio

20285449

Fascia di prezzo
721,57 € - 649,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    76.590
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 2950.0 1.5 Acciaio

20285340

Fascia di prezzo
481,64 € - 433,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    65.490
  • Materiale
    Acciaio