Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665,6453 € - 739,6093 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3450.0
|
||
| 722,3483 € - 802,6058 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3750.0
|
||
| 364,0083 € - 404,4548 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2400.0
|
||
| 385,9023 € - 428,778 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2550.0
|
||
| 422,4128 € - 469,3475 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2800.0
|
||
| 444,317 € - 493,681 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2950.0
|
||
| 46,3813 € - 77,2953 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2150.0
|
||
| 48,7695 € - 81,2825 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2300.0
|
||
| 51,7728 € - 86,2845 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2500.0
|
||
| 53,218 € - 88,7035 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2600.0
|
||
| 57,8203 € - 96,3705 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2900.0
|
||
| 62,279 € - 103,7915 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3200.0
|
||
| 63,919 € - 106,5283 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3300.0
|
||
| 66,9325 € - 111,5508 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3500.0
|
||
| 69,0748 € - 115,128 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3650.0
|
||
| 74,4663 € - 124,107 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4000.0
|
||
| 75,2965 € - 125,4908 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4050.0
|
||
| 55,555 € - 92,5985 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2750.0
|
||
| 56,9695 € - 94,956 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2850.0
|
||
| 61,7153 € - 102,8588 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3150.0