Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,37 € - 115,61 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5500.0
|
||
| 17,14 € - 28,57 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
450.0
|
||
| 73,31 € - 122,19 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5900.0
|
||
| 71,68 € - 119,47 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5750.0
|
||
| 11,30 € - 18,84 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
200.0
|
||
| 59,87 € - 99,79 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4550.0
|
||
| 61,76 € - 102,94 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4750.0
|
||
| 64,21 € - 107,01 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5000.0
|
||
| 70,44 € - 117,40 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5600.0
|
||
| 71,15 € - 118,59 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5700.0
|
||
| 67,15 € - 111,91 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5300.0
|
||
| 64,01 € - 106,69 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4950.0
|
||
| 60,42 € - 100,70 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4600.0
|
||
| 62,35 € - 103,91 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4800.0
|
||
| 9,46 € - 15,76 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
100.0
|
||
| 66,98 € - 111,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5250.0
|
||
| 18,04 € - 30,06 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
500.0
|
||
| 65,86 € - 109,77 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5150.0
|
||
| 25,51 € - 42,52 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
750.0
|
||
| 40,02 € - 66,70 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare