Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,3465 € - 139,2258 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3600.0
|
||
| 136,161 € - 160,187 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4250.0
|
||
| 147,9178 € - 174,0245 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4700.0
|
||
| 152,2023 € - 179,0573 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4850.0
|
||
| 175,029 € - 205,9123 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5700.0
|
||
| 164,3383 € - 193,3355 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5300.0
|
||
| 134,7363 € - 158,5163 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4200.0
|
||
| 123,615 € - 145,427 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3800.0
|
||
| 133,2398 € - 156,7533 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4150.0
|
||
| 130,3288 € - 153,3298 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4050.0
|
||
| 139,8715 € - 164,5535 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4400.0
|
||
| 138,457 € - 162,893 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4350.0
|
||
| 121,2883 € - 142,6903 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3700.0
|
||
| 110,4438 € - 129,929 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3300.0
|
||
| 119,7713 € - 140,9068 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3650.0
|
||
| 69,9665 € - 116,604 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5400.0
|
||
| 72,3753 € - 120,6323 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5650.0
|
||
| 72,201 € - 120,335 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5600.0
|
||
| 18,491 € - 30,8115 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
500.0
|
||
| 96,842 € - 113,9288 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2800.0