Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.043,5423 € - 1.159,4903 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5450.0
|
||
| 608,9628 € - 676,623 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3150.0
|
||
| 637,3143 € - 708,1213 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3300.0
|
||
| 283,9558 € - 315,5053 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1850.0
|
||
| 247,1378 € - 274,5975 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1600.0
|
||
| 675,0753 € - 750,0848 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3500.0
|
||
| 1.071,8938 € - 1.190,9885 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5600.0
|
||
| 977,44 € - 1.086,0388 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5100.0
|
||
| 102,336 € - 170,56 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1000.0
|
||
| 232,3675 € - 258,1873 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1500.0
|
||
| 261,8465 € - 290,936 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1700.0
|
||
| 68,7365 € - 114,5643 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
650.0
|
||
| 327,4978 € - 363,8853 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
||
| 712,9285 € - 792,1405 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3700.0
|
||
| 769,611 € - 855,1268 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4000.0
|
||
| 656,2358 € - 729,1543 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3400.0
|
||
| 684,5873 € - 760,6525 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3550.0
|
||
| 731,768 € - 813,071 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3800.0
|
||
| 342,1143 € - 380,1213 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2250.0
|
||
| 92,3833 € - 153,9653 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
900.0