Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,9008 € - 113,201 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1850.0
|
||
| 101,4033 € - 135,2078 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2200.0
|
||
| 35,6803 € - 59,4705 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1000.0
|
||
| 32,4208 € - 54,038 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
900.0
|
||
| 49,938 € - 83,23 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1300.0
|
||
| 72,6418 € - 96,8523 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1550.0
|
||
| 1.081,4058 € - 1.201,5563 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5650.0
|
||
| 1.090,8153 € - 1.212,0113 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5700.0
|
||
| 1.119,1565 € - 1.243,5095 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5850.0
|
||
| 1.071,8938 € - 1.190,9885 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5600.0
|
||
| 977,44 € - 1.086,0388 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5100.0
|
||
| 96,9753 € - 161,6323 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5500.0
|
||
| 100,1835 € - 166,9725 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5700.0
|
||
| 7,2263 € - 12,0438 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
100.0
|
||
| 7,7388 € - 12,8945 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
150.0
|
||
| 72,365 € - 120,6118 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3850.0
|
||
| 78,187 € - 130,3083 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4250.0
|
||
| 80,6265 € - 134,3775 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4400.0
|
||
| 82,6458 € - 137,7395 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4550.0
|
||
| 69,905 € - 116,5118 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3700.0