Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,5348 € - 119,2178 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3800.0
|
||
| 77,3568 € - 128,9348 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4200.0
|
||
| 76,0755 € - 126,7925 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4100.0
|
||
| 85,0648 € - 141,7678 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4700.0
|
||
| 83,4145 € - 139,0208 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4600.0
|
||
| 90,2615 € - 150,4393 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5050.0
|
||
| 88,2935 € - 147,1593 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4900.0
|
||
| 10,2398 € - 17,0663 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
300.0
|
||
| 11,9925 € - 19,9875 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
450.0
|
||
| 16,2975 € - 27,1625 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
850.0
|
||
| 17,8145 € - 29,6943 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1000.0
|
||
| 82,2153 € - 137,0323 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4500.0
|
||
| 84,2345 € - 140,3943 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4650.0
|
||
| 91,0303 € - 151,7205 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5100.0
|
||
| 72,8468 € - 121,4113 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3900.0
|
||
| 76,916 € - 128,1865 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4150.0
|
||
| 78,9763 € - 131,6203 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4300.0
|
||
| 89,0725 € - 148,461 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4950.0
|
||
| 93,48 € - 155,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5250.0
|
||
| 96,6575 € - 161,0993 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5450.0