Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618,3825 € - 687,0883 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3200.0
|
||
| 665,6453 € - 739,6093 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3450.0
|
||
| 722,3483 € - 802,6058 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3750.0
|
||
| 712,9285 € - 792,1405 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3700.0
|
||
| 247,1378 € - 274,5975 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1600.0
|
||
| 675,0753 € - 750,0848 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3500.0
|
||
| 608,9628 € - 676,623 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3150.0
|
||
| 637,3143 € - 708,1213 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3300.0
|
||
| 283,9558 € - 315,5053 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1850.0
|
||
| 750,6895 € - 834,0938 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3900.0
|
||
| 356,741 € - 396,3778 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2350.0
|
||
| 826,314 € - 918,1233 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4300.0
|
||
| 291,3768 € - 323,7565 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1900.0
|
||
| 306,0753 € - 340,0848 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2000.0
|
||
| 334,8573 € - 372,0648 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2200.0
|
||
| 381,5973 € - 423,9913 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2500.0
|
||
| 415,0738 € - 461,1885 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2750.0
|
||
| 436,9575 € - 485,5118 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2900.0
|
||
| 210,2378 € - 233,5975 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1350.0
|
||
| 68,7365 € - 114,5643 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
650.0