Menu Ricerca

Albero temprato 8.0 150.0 0.4 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 8 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20274108

Codice articolo precedente:

20274108

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 12,8945 €
10 - 19 11,603 €
20 - 39 10,9573 €
40 - 49 9,676 €
50 - 99 9,0303 €
100 + 7,7388 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,89 €

1 x 12,8945 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 8.0
l1 150.0
Depth of hardness min 0.4
Peso Kg 0.060
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci