Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0818 € - 41,8098 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
700.0
|
||
| 180,031 € - 211,7958 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5900.0
|
||
| 15,58 € - 25,9735 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
300.0
|
||
| 18,122 € - 30,1965 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
400.0
|
||
| 177,161 € - 208,4235 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5800.0
|
||
| 169,6785 € - 199,6188 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5500.0
|
||
| 173,8913 € - 204,5798 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5650.0
|
||
| 181,425 € - 213,446 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5950.0
|
||
| 163,9795 € - 192,9153 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5300.0
|
||
| 89,011 € - 118,6745 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1950.0
|
||
| 125,911 € - 167,8848 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2800.0
|
||
| 133,9675 € - 178,6268 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3000.0
|
||
| 130,0315 € - 173,3685 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2900.0
|
||
| 117,7213 € - 156,9583 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2600.0
|
||
| 107,5123 € - 143,3463 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2350.0
|
||
| 121,8418 € - 162,4523 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2700.0
|
||
| 185,4533 € - 206,0558 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3500.0
|
||
| 200,1518 € - 222,3943 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3800.0
|
||
| 119,8123 € - 159,7463 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2650.0
|
||
| 111,6225 € - 148,83 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2450.0