Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
211,847 € - 235,381 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2900.0
232,3368 € - 258,1463 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3200.0
215,2705 € - 239,194 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2950.0
259,653 € - 288,5068 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3600.0
283,5868 € - 315,0953 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3950.0
263,0868 € - 292,3198 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3650.0
286,9795 € - 318,8673 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4000.0
174,3013 € - 193,6635 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2350.0
293,8163 € - 326,4625 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4100.0
317,75 € - 353,051 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4450.0
198,1838 € - 220,2008 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2700.0
358,7193 € - 398,5815 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5050.0
399,709 € - 444,1223 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5650.0
31,6623 € - 52,7773 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
500.0
71,1043 € - 118,5105 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1100.0
40,4773 € - 67,4553 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
650.0
55,0528 € - 91,758 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
900.0
525,9993 € - 584,4448 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5900.0
202,8885 € - 225,4283 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1300.0
239,7168 € - 266,3463 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1550.0
  • di 72
Albero temprato 40.0 2900.0 1.5 Acciaio

20282967

Fascia di prezzo
235,381 € - 211,847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    28.623
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3200.0 1.5 Acciaio

20283025

Fascia di prezzo
258,1463 € - 232,3368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    31.584
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2950.0 1.5 Acciaio

20282974

Fascia di prezzo
239,194 € - 215,2705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    29.117
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3600.0 1.5 Acciaio

20283100

Fascia di prezzo
288,5068 € - 259,653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    35.532
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3950.0 1.5 Acciaio

20283179

Fascia di prezzo
315,0953 € - 283,5868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    38.987
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3650.0 1.5 Acciaio

20283117

Fascia di prezzo
292,3198 € - 263,0868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    36.026
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4000.0 1.5 Acciaio

20283186

Fascia di prezzo
318,8673 € - 286,9795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    39.480
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2350.0 1.5 Acciaio

20282851

Fascia di prezzo
193,6635 € - 174,3013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    23.195
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4100.0 1.5 Acciaio

20283209

Fascia di prezzo
326,4625 € - 293,8163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    40.467
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4450.0 1.5 Acciaio

20283278

Fascia di prezzo
353,051 € - 317,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    43.922
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2700.0 1.5 Acciaio

20282929

Fascia di prezzo
220,2008 € - 198,1838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    26.649
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5050.0 1.5 Acciaio

20283391

Fascia di prezzo
398,5815 € - 358,7193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    49.844
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5650.0 1.5 Acciaio

20283513

Fascia di prezzo
444,1223 € - 399,709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    55.766
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 500.0 1.5 Acciaio

20283674

Fascia di prezzo
52,7773 € - 31,6623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    7.700
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1100.0 1.5 Acciaio

20283780

Fascia di prezzo
118,5105 € - 71,1043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    16.948
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 650.0 1.5 Acciaio

20283704

Fascia di prezzo
67,4553 € - 40,4773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    10.010
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 900.0 1.5 Acciaio

20283759

Fascia di prezzo
91,758 € - 55,0528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    13.860
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5900.0 1.5 Acciaio

20284749

Fascia di prezzo
584,4448 € - 525,9993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    90.860
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1300.0 1.5 Acciaio

20285012

Fascia di prezzo
225,4283 € - 202,8885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    28.860
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1550.0 1.5 Acciaio

20285067

Fascia di prezzo
266,3463 € - 239,7168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    34.410
  • Materiale
    Acciaio