Menu Ricerca

Albero temprato 30.0 2450.0 1.5 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 30 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20281687

Codice articolo precedente:

20281687

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 148,83 €
10 - 19 133,947 €
20 - 39 126,5055 €
40 + 111,6225 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

148,83 €

1 x 148,83 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 30.0
l1 2450.0
Depth of hardness min 1.5
Peso Kg 13.598
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci