Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
71,1043 € - 118,5003 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5500.0
75,1428 € - 125,2448 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5900.0
74,6098 € - 124,353 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5850.0
23,3803 € - 38,9705 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
750.0
64,4623 € - 107,4303 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
4850.0
66,3688 € - 110,6078 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5050.0
69,9665 € - 116,604 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5400.0
72,3753 € - 120,6323 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5650.0
28,1773 € - 46,9655 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1000.0
20,5308 € - 34,2248 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
600.0
27,3163 € - 45,5305 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
950.0
33,661 € - 56,0983 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1050.0
25,42 € - 42,3633 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
850.0
22,386 € - 37,31 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
700.0
38,3658 € - 63,9498 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1300.0
26,3528 € - 43,9213 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
900.0
59,9728 € - 99,9478 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
4400.0
60,8133 € - 101,352 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
4500.0
68,06 € - 113,4265 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5200.0
29,9095 € - 49,8458 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1600.0
  • di 72
Albero temprato 12.0 5500.0 0.6 Acciaio

20277550

Fascia di prezzo
118,5003 € - 71,1043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.895
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 5900.0 0.6 Acciaio

20277635

Fascia di prezzo
125,2448 € - 75,1428 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    5.251
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 5850.0 0.6 Acciaio

20277628

Fascia di prezzo
124,353 € - 74,6098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    5.207
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 750.0 0.6 Acciaio

20277796

Fascia di prezzo
38,9705 € - 23,3803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.185
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 4850.0 0.6 Acciaio

20277420

Fascia di prezzo
107,4303 € - 64,4623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.317
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 5050.0 0.6 Acciaio

20277468

Fascia di prezzo
110,6078 € - 66,3688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.495
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 5400.0 0.6 Acciaio

20277536

Fascia di prezzo
116,604 € - 69,9665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.806
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 5650.0 0.6 Acciaio

20277581

Fascia di prezzo
120,6323 € - 72,3753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    5.029
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 1000.0 0.6 Acciaio

20277840

Fascia di prezzo
46,9655 € - 28,1773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.580
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 600.0 0.6 Acciaio

20277765

Fascia di prezzo
34,2248 € - 20,5308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    0.948
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 950.0 0.6 Acciaio

20277833

Fascia di prezzo
45,5305 € - 27,3163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.501
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 1050.0 0.6 Acciaio

20277857

Fascia di prezzo
56,0983 € - 33,661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.659
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 850.0 0.6 Acciaio

20277819

Fascia di prezzo
42,3633 € - 25,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.343
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 700.0 0.6 Acciaio

20277789

Fascia di prezzo
37,31 € - 22,386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.106
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 1300.0 0.6 Acciaio

20277901

Fascia di prezzo
63,9498 € - 38,3658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    2.054
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 900.0 0.6 Acciaio

20277826

Fascia di prezzo
43,9213 € - 26,3528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.422
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 4400.0 0.6 Acciaio

20277338

Fascia di prezzo
99,9478 € - 59,9728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.916
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 4500.0 0.6 Acciaio

20277352

Fascia di prezzo
101,352 € - 60,8133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.005
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 5200.0 0.6 Acciaio

20277499

Fascia di prezzo
113,4265 € - 68,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.6268
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 1600.0 0.6 Acciaio

20276775

Fascia di prezzo
49,8458 € - 29,9095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.424
  • Materiale
    Acciaio