Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,9625 € - 31,611 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
600.0
|
||
| 28,7103 € - 47,847 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
1050.0
|
||
| 16,0003 € - 26,6603 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
450.0
|
||
| 12,9048 € - 21,5045 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
300.0
|
||
| 25,6558 € - 42,7528 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
950.0
|
||
| 13,8478 € - 23,083 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
350.0
|
||
| 29,5713 € - 49,282 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
1100.0
|
||
| 36,6028 € - 61,008 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
1550.0
|
||
| 34,235 € - 57,0515 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
1400.0
|
||
| 35,8135 € - 59,6858 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
1500.0
|
||
| 17,9683 € - 29,9403 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
550.0
|
||
| 22,7038 € - 37,8328 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
800.0
|
||
| 31,0473 € - 51,742 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
1200.0
|
||
| 16,9433 € - 28,2388 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
500.0
|
||
| 20,869 € - 34,7783 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
700.0
|
||
| 11,9413 € - 19,8953 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
250.0
|
||
| 9,061 € - 15,1085 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
150.0
|
||
| 107,1023 € - 178,5038 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
5900.0
|
||
| 104,6013 € - 174,332 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
5750.0
|
||
| 91,0405 € - 151,7308 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4900.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare