Menu Ricerca

Albero temprato 16.0 700.0 0.6 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 16 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20277789

Codice articolo precedente:

20277789

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 37,31 €
10 - 19 33,579 €
20 - 39 31,7135 €
40 - 49 27,9825 €
50 - 99 26,117 €
100 + 22,386 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

37,31 €

1 x 37,31 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 16.0
l1 700.0
Depth of hardness min 0.6
Peso Kg 1.106
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci