Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,0158 € - 108,363 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4900.0
|
||
| 70,5098 € - 117,5163 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5450.0
|
||
| 66,9633 € - 111,602 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5100.0
|
||
| 75,727 € - 126,2185 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5950.0
|
||
| 13,5198 € - 22,5398 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
250.0
|
||
| 74,0563 € - 123,4305 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5800.0
|
||
| 75,85 € - 126,4133 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
6000.0
|
||
| 14,473 € - 24,1183 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
300.0
|
||
| 16,6255 € - 27,7058 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
400.0
|
||
| 37,4433 € - 62,4123 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1250.0
|
||
| 69,3823 € - 115,6303 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5350.0
|
||
| 71,6578 € - 119,4228 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5550.0
|
||
| 73,472 € - 122,4568 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5750.0
|
||
| 11,5825 € - 19,311 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
200.0
|
||
| 10,6498 € - 17,7428 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
150.0
|
||
| 15,4365 € - 25,7275 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
350.0
|
||
| 36,5105 € - 60,8543 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1200.0
|
||
| 24,3233 € - 40,5388 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
800.0
|
||
| 40,2108 € - 67,0145 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1400.0
|
||
| 57,0208 € - 95,038 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2200.0