Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,1085 € - 93,521 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2150.0
|
||
| 46,863 € - 78,105 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1750.0
|
||
| 50,6248 € - 84,378 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1950.0
|
||
| 45,9303 € - 76,547 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1700.0
|
||
| 51,7113 € - 86,182 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2000.0
|
||
| 20,5308 € - 34,2248 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
600.0
|
||
| 27,3163 € - 45,5305 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
950.0
|
||
| 36,5105 € - 60,8543 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1200.0
|
||
| 38,3658 € - 63,9498 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1300.0
|
||
| 14,473 € - 24,1183 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
300.0
|
||
| 16,6255 € - 27,7058 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
400.0
|
||
| 37,4433 € - 62,4123 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1250.0
|
||
| 25,42 € - 42,3633 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
850.0
|
||
| 34,6143 € - 57,6973 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1100.0
|
||
| 41,1333 € - 68,552 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1450.0
|
||
| 43,1013 € - 71,832 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1550.0
|
||
| 22,386 € - 37,31 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
700.0
|
||
| 24,3233 € - 40,5388 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
800.0
|
||
| 26,3528 € - 43,9213 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
900.0
|
||
| 163,9795 € - 192,9153 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5300.0